Digitaler Messschieber für Spezialanwendungen MarCal 16 EWRi-SA

Digitaler Messschieber für Spezialanwendungen MarCal 16 EWRi-SA
Funktionen:
ON/OFF
AUTO-ON / OFF
mm/Zoll
LOCK-Funktion (Schloss mit Schlüssel)
RESET (Anzeige auf Null setzen)
PRESET (zur Eingabe eines Zahlenwerts)
DATA (Datenübertragung)
HOLD (Speicherung der Messgrößen)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4103377
4103377KAL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

864.00 €

1 15 Arbeitstage

891.50 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Datenschnittstelle Integriert/drahtlos Energieversorgung Batterielebensdauer ca. 3 Jahre (ca. 0,5 im Drahtlosmodus) Tiefenstab keiner
IP-Schutzkategorie IP 67 Paket enthält Batterie; Anleitung; Gehäuse Auflösung mm/Zoll 0.01 / .0005"
Höhe der Ziffern(mm) 11 Teilfunktion Durchmesser Messbereich 0 - 140
Fehlerlimit (mm)(mm) 0.03 Standard Werksnorm Fehlergrenze in Zoll (Text) .001"
Messbereich Zoll 0 - 6"

Technischer Support