Stereo-Zoom-Mikroskop SM

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4245001
4245002
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kameraanschluss Optischer Tubus

1,234.29 €

1 7 Arbeitstage NeinBinokular

1,571.43 €

1 7 Arbeitstage JaTrinokular

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Energieversorgung 230 V/50 Hz Leuchte 12 V/15 W, Auf- und Durchlicht, variabel Winkel des Beobachtungstubus 45°
Paket enthält Okular 10x mit Augenmuschel; Staubschutzhaube; Glas- und Kunststoffplatte schwarz/weiß; Anleitung Vergrößerung variabel 7x-45x Kontaktfläche in mm 260 x 200 mm
Arbeitsabstand in mm 105 Maximale Objekthöhe in mm 75

Technischer Support