Teilenummer
|
---|
4112722 |
4112722DKS |
4112722KAL |
4112723 |
4112723KAL |
4118807 |
4118807DKS |
4118807KAL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tiefenstab | IP-Schutzkategorie | Paket enthält | Höhe der Ziffern (mm) | Messbereich | Fehlerlimit (mm) (mm) | Standard | Fehlergrenze in Zoll (Text) | Messbereich Zoll | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
942.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | IP 65 | Batterie; Gehäuse; Anleitung; Mutterstücke | 10 | 0 - 300 | 0.06 | Werksnorm | .0025" | 0 - 12" | ||
993.50 € | 1 | auf Anfrage | - | IP 65 | Batterie; Gehäuse; Anleitung; Mutterstücke | 10 | 0 - 300 | 0.06 | Werksnorm | .0025" | 0 - 12" | ||
981.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | IP 65 | Batterie; Gehäuse; Anleitung; Mutterstücke | 10 | 0 - 300 | 0.06 | Werksnorm | .0025" | 0 - 12" | ||
1,275.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | IP 65 | Batterie; Gehäuse; Anleitung; Mutterstücke | 12.5 | 0 - 500 | 0.08 | Werksnorm | .003" | 0 - 20" | ||
1,314.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | IP 65 | Batterie; Gehäuse; Anleitung; Mutterstücke | 12.5 | 0 - 500 | 0.08 | Werksnorm | .003" | 0 - 20" | ||
666.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | rechteckig | IP 67 | - | 8.5 | 0 - 200 | 0.03 | DIN 862 | .001" | 0 - 8" | ||
680.70 € | 1 | auf Anfrage | rechteckig | IP 67 | - | 8.5 | 0 - 200 | 0.03 | DIN 862 | .001" | 0 - 8" | ||
674.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | rechteckig | IP 67 | - | 8.5 | 0 - 200 | 0.03 | DIN 862 | .001" | 0 - 8" |
Loading...
Datenschnittstelle | USB; Opto RS-232C; Digimatic | Energieversorgung | Batterielebensdauer ca. 3 Jahre | Auflösung mm/Zoll | 0.01 / .0005" |
---|---|---|---|---|---|
Teilfunktion | Abstand; Außendurchmesser; Innendurchmesser; Gewinde; Gänge |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tiefenstab
IP-Schutzkategorie
Paket enthält
Höhe der Ziffern(mm)
Messbereich
Fehlerlimit (mm)(mm)
Standard
Fehlergrenze in Zoll (Text)
Messbereich Zoll
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften