Millimar Stütze mit Prismen PV66

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5115300
5115301
5115302
5115303
5115304
5115305
5115306
5115307
5115308
5115309
5115314
5115316
5115317
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maß H min.
(mm)
Maß L3
(mm)
Durchmesser Referenznummer Maß H max.
(mm)
Winkel a
(°)
Maß Y
(mm)

4,405.71 €

1 7 Arbeitstage 6119max. 8 bis 45 mmPV6609A1213760-

4,405.71 €

1 7 Arbeitstage 6119max. 8 bis 45 mmPV6609B1213760-

4,405.71 €

1 7 Arbeitstage 60.719max. 8 bis 60 mmPV6610A12136.4390-

4,405.71 €

1 7 Arbeitstage 60.719max. 8 bis 60 mmPV6610B12136.4390-

4,405.71 €

1 7 Arbeitstage 60.919max. 8 bis 60 mmPV6611A12132.08108-

4,405.71 €

1 7 Arbeitstage 60.919max. 8 bis 60 mmPV6611B12132.08108-

4,405.71 €

1 7 Arbeitstage 60.1219max. 8 bis 60 mmPV6612A12140.69120-

4,405.71 €

1 7 Arbeitstage 60.1219max. 8 bis 60 mmPV6612B12140.69120-

4,405.71 €

1 7 Arbeitstage 60.2319max. 8 bis 60 mmPV6613A12133.290-

4,405.71 €

1 7 Arbeitstage 60.2319max. 8 bis 60 mmPV6613B12133.290-

3,074.29 €

1 7 Arbeitstage 71.95-10 - 24 mmPV6614C12121-15

3,074.29 €

1 7 Arbeitstage 86.14-50 - 78 mmPV6614E12143.9-30

3,074.29 €

1 7 Arbeitstage 104.85-78 - 120 mmPV6614F12174-45

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge (mm)(mm) 12

Technischer Support