SMPR, Sockel mit Bohrsäule

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

5115719

Teilenummer
5115719
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

860.57 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Referenznummer P300THK Durchmesser in mm(mm) 20 Länge (mm)(mm) 300

Sie befinden sich auf der Seite für SMPR, Sockel mit Bohrsäule, die Teilenummer ist 5115719.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 5115719.

Technischer Support