ET90 Feindreheinheit SA 40

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

5115406

Teilenummer
5115406
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4,045.71 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maß E(mm) 86 Maß D(mm) 47 Referenznummer ET9040
Maß C(mm) 98 Abmessung A(mm) 173 Abmessung B(mm) 72.00

Sie befinden sich auf der Seite für ET90 Feindreheinheit SA 40, die Teilenummer ist 5115406.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 5115406.

Technischer Support