Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
5115403
Maß E(mm) | 86 | Maß D(mm) | 20 | Referenznummer | ET9003 |
---|---|---|---|---|---|
Maß C(mm) | 98 | Abmessung A(mm) | 146 | Abmessung B(mm) | 72.00 |
Sie befinden sich auf der Seite für ET90 Feindrehgerät Morsekegel 3, die Teilenummer ist 5115403.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 5115403.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften