Teilenummer
|
---|
5313400 |
5313400DKS |
5313400KAL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reproduzierbarkeit fw in Zoll (Text) | Messwert Hysterese fu in Zoll (Text) | Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 0,039" | Kompatibilität | Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Taster Zoll | Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 0,079" | Abstand zum unteren Anschlag (Zoll) | Abstand zum oberen Anschlag (Zoll) | Erhöhung der Messkraft | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,554.29 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3.15 µ" | 3.15 µ" | 6 µ" | Mahr 1340 | ± .079" | 16 µ" | - .09" | + .118" | 0,08 N/mm | ||
2,619.43 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2,605.14 € | 1 | auf Anfrage | 3.15 µ" | 3.15 µ" | 6 µ" | - | ± .079" | 16 µ" | - .09" | + .118" | 0.08 N/mm |
Loading...
Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Sonde | ± 2 | Hysteresefehler des Messwertes µm(µm) | 0.08 | Abstand zum oberen Anschlag | +3 |
---|---|---|---|---|---|
Empfindlichkeitsabweichung(%) | 0.3 | IP-Schutzkategorie | IP 64 | Messkraft (Text) | 0,75 N |
Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 2,0 mm(µm) | 0.4 | Kabellänge(m) | 1.5 | Temperaturkoeffizient(µm/°C) | 0.6 |
Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 1,0 mm(µm) | 0.15 | Reproduzierbarkeit µm(µm) | 0.08 | Abstand zum unteren Anschlag | -2.2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Reproduzierbarkeit fw in Zoll (Text)
Messwert Hysterese fu in Zoll (Text)
Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 0,039"
Kompatibilität
Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Taster Zoll
Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 0,079"
Abstand zum unteren Anschlag (Zoll)
Abstand zum oberen Anschlag (Zoll)
Erhöhung der Messkraft
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften