PR771 X-Koordinatentisch ±7 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

5114804

Teilenummer
5114804
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

860.57 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Referenznummer PR7716 Maß L1(mm) 42 Durchmesser in mm(mm) 32

Sie befinden sich auf der Seite für PR771 X-Koordinatentisch ±7 mm, die Teilenummer ist 5114804.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 5114804.

Technischer Support