Teilenummer
|
---|
4400183 |
4400183DKS |
4400183KAL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maße a in mm (mm) | Maße c in mm (mm) | Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 0,020" | Reproduzierbarkeit fw in Zoll (Text) | Messwert Hysterese fu in Zoll (Text) | Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 0,039" | Temperaturkoeffizient (µm/°C) | Maße d in mm (mm) | Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Taster Zoll | Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 0,079" | Abstand zum unteren Anschlag (Zoll) | Maße b in mm (mm) | Abstand zum oberen Anschlag (Zoll) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
371.43 € | 1 | 31 Arbeitstage | 85.6 | 98.6 | 16 µ" | 4 µ" | 20 µ" | 60 µ" | 0.15 | 125 | ± .079" | 120 µ" | - .09 ... 0" | 53.3 | + .09 ... .173" | ||
436.57 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
422.29 € | 1 | auf Anfrage | - | - | 16 µ" | 4 µ" | 20 µ" | 60 µ" | 0.15 | 125 | ± .079" | 120 µ" | - .09 ... 0" | - | + .09 ... .173" |
Loading...
Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Sonde | ± 2 | Hysteresefehler des Messwertes µm(µm) | 0.5 | Abstand zum oberen Anschlag | +2.2 . . . 4.4 |
---|---|---|---|---|---|
Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 0,5 mm(µm) | 0.4 | Empfindlichkeitsabweichung(%) | 0.3 | IP-Schutzkategorie | IP 64 |
Paket enthält | Anleitung; Schlüssel zur Hubvoreinstellung; Steckverbinder für Druckluft | Messkraft (Text) | Abhängig vom Luftdruck | Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 2,0 mm(µm) | 3 |
Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 1,0 mm(µm) | 1.5 | Reproduzierbarkeit µm(µm) | 0.1 | Kompatibilität | Mahr Halbbrücke |
Abstand zum unteren Anschlag | -2.2 . . . 0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maße a in mm(mm)
Maße c in mm(mm)
Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 0,020"
Reproduzierbarkeit fw in Zoll (Text)
Messwert Hysterese fu in Zoll (Text)
Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 0,039"
Temperaturkoeffizient(µm/°C)
Maße d in mm(mm)
Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Taster Zoll
Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 0,079"
Abstand zum unteren Anschlag (Zoll)
Maße b in mm(mm)
Abstand zum oberen Anschlag (Zoll)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften