Der Allrounder mit Quertaster

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6910264

Teilenummer
6910264
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4,611.43 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Teststrecke nach ISO 12085 (MOTIF) 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm Kurzhub nach ISO/JIS Frei wählbar Messprinzip Tastermethode
Ausschaltung Ic nach ISO/JIS 0,25 mm; 0,8 mm; 2,5 mm; automatische Filter; variabel Sonde Induktiv-Kufentaster Filter nach ISO/JIS Gauß-Filter nach ISO 16610-21 (früher ISO 11562), Spezialfilter nach DIN EN ISO 13565-1, Lambda s Filter nach DIN EN ISO 3274 (abschaltbar)
Nummer n der Probenlänge nach ISO/JIS Frei wählbar: 1 bis 16 Taster 2 µm

Sie befinden sich auf der Seite für Der Allrounder mit Quertaster, die Teilenummer ist 6910264.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6910264.

Technischer Support