VG-Hartmetall-Prisma 90° verstellbar G100

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

5115327

Teilenummer
5115327
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

427.43 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Durchmesser(mm) 130 Referenznummer VGC100 Maß C(mm) 43
Abmessung A(mm) 100 Abmessung B(mm) 125.00 Winkel a(°) 90

Sie befinden sich auf der Seite für VG-Hartmetall-Prisma 90° verstellbar G100, die Teilenummer ist 5115327.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 5115327.

Technischer Support