Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6910235
Datenschnittstelle | USB; MarConnect (RS-232); Micro-SD-Slot für SD-/SDHC-Karten bis 32 GB | Teststrecke nach ISO 12085 (MOTIF) | 1 mm, 2 mm, 4 mm | Weitbereichsnetzteil | 100 bis 264 V |
---|---|---|---|---|---|
Kalibrierungsfunktion | dynamisch; Ra, Rz, Rsm | Kurzhub nach ISO/JIS | Frei wählbar | Messprinzip | Tastermethode |
Maße in mm | 160 mm x 77 mm x 50 mm | Ausschaltung Ic nach ISO/JIS | 0,25 mm; 0,8 mm; 2,5 mm; automatische Filtererkennung | Sonstige | Schloss-/Passwortgeschützt, Datum/Uhrzeit |
Messstrecke In nach ISO/JIS | 1,25 mm, 4,0 mm | Sonde | Induktiv-Kufentaster | Akkus | Lithium-Ionen-Akku, mindestens 1200 Messungen |
Filter nach ISO/JIS | Gauß-Filter nach ISO 16610-21 (früher ISO 11562), Spezialfilter nach DIN EN ISO 13565-1, Lambda s Filter nach DIN EN ISO 3274 (abschaltbar) | Schutzart | IP 40 | Teststrecke Lt nach ISO/JIS | 1,5 mm; 4,8 mm; N × Lc; variabel; automatisch |
Messeinheiten | metrisch/Zoll | Speicherkapazität | mindestens 3900 Profile, mindestens 500.000 Ergebnisse, mindestens 1500 PDF-Datensätze, erweiterbar auf 32 GB mit Micro-SD-Card | Nummer n der Probenlänge nach ISO/JIS | Frei wählbar: 1 bis 16 |
Profilauflösung | 8 nm | Sprachen | Deutsch; Englisch; Französisch; Italienisch; Spanisch; Portugiesisch; Niederländisch; Schwedisch; Russisch; Polieren; Tschechisch; Japanisch; Chinesisch; Koreanisch; Ungarisch; Türkisch; Rumänisch | Taster | 2 µm |
Sie befinden sich auf der Seite für MarSurf PS10 C2, Querantrieb, 2µm-Sonde, die Teilenummer ist 6910235.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6910235.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften