Teilenummer
|
---|
4426544 |
4426544KAL |
4426545 |
4426545KAL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Messbereich | Fehlergrenze in Zoll (Text) | Error limit_µm (µm) | Messbereich Zoll | Rechtwinkligkeitsfehler in µm (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,720.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 - 320 | .0008" | 20 | 0 - 12.6" | 20 | ||
5,058.29 € | 1 | auf Anfrage | 0 - 320 | .0008" | 20 | 0 - 12.6" | 20 | ||
6,000.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 - 620 | .0012" | 30 | 0 - 24.4" | 30 | ||
6,338.29 € | 1 | auf Anfrage | 0 - 620 | .0012" | 30 | 0 - 24.4" | 30 |
Loading...
Datenschnittstelle | Opto RS-232C; drahtlos | Auflösung in mm(mm) | 0.001; 0.01 | Paket enthält | Höhenmessgerät inkl. Bedien- und Anzeigegerät; Messschieberarm 814t; Kugelfühler 814m, 8 mm; Batterie; Anleitung; Schutzabdeckung; Testzertifikat |
---|---|---|---|---|---|
Betriebszeit max(h) | 2000 | Standard | Werksnorm | Messsystem | Hohe Genauigkeit. Inkrementelles induktives Messsystem. Messkopf mit Kugelbuchsenführung. Widerstandsfreies Messsystem |
Hardware-Schnittstellen | Opto RS-232C; Simplex | Auflösung in Zoll(Zoll) | 0.00005; 0.0005 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Messbereich
Fehlergrenze in Zoll (Text)
Error limit_µm(µm)
Messbereich Zoll
Rechtwinkligkeitsfehler in µm(µm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften