Selbstzentrierende Messuhr Marameter 844 N

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4474000
4474000DKS
4474000KAL
4474001
4474001DKS
4474001KAL
4474002
4474002DKS
4474002KAL
4474003
4474003KAL
4474004
4474004KAL
4474005
4474005KAL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Fehlergrenze Ge (µm)
(µm)
Messtiefe mm
(mm)
Distance of movable anvil_mm
(mm)
Messbereich Reproduzierbarkeit µm
(µm)
Messbereich Zoll

612.00 €

1 9 Arbeitstage 21151.318 - 500.5.7 - 2"

642.50 €

1 auf Anfrage 21151.318 - 500.5.7 - 2"

634.90 €

1 7 Arbeitstage 21151.318 - 500.5.7 - 2"

705.00 €

1 9 Arbeitstage 21481.335 - 1000.51.4 - 4"

735.50 €

1 auf Anfrage 21481.335 - 1000.51.4 - 4"

727.90 €

1 7 Arbeitstage 21481.335 - 1000.51.4 - 4"

1,080.00 €

1 9 Arbeitstage 22301.6100 - 2500.54 - 10"

1,120.50 €

1 auf Anfrage 22301.6100 - 2500.54 - 10"

1,111.24 €

1 7 Arbeitstage 22301.6100 - 2500.54 - 10"

3,555.00 €

1 9 Arbeitstage 33662.6250 - 4001.510 - 16"

3,593.74 €

1 7 Arbeitstage 33662.6250 - 4001.510 - 16"

4,265.00 €

1 9 Arbeitstage 33662.6400 - 8001.516 - 32"

4,308.50 €

1 7 Arbeitstage 33662.6400 - 8001.516 - 32"

4,500.00 €

1 31 Arbeitstage 33662.6250 - 8001.510 - 32"

4,543.50 €

1 7 Arbeitstage 33662.6250 - 8001.510 - 32"

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Design Bewegliches Standardmutterstück, hartmetallbestückt Paket enthält Messhalter; Messkopf; Mutterstückspindel; Holzgehäuse; schließt Indikator aus

Technischer Support