Digitaler Prüfindikator MarTest 800 EW

Digitaler Prüfindikator MarTest 800 EW
Funktionen:
ON/OFF
RESET (Anzeige auf Null setzen)
mm/Zoll
MAX/MIN-Speicher zum Suchen des Umkehrpunktes
(MAX-MIN) zum Prüfen von Ebenheit und Rundlauf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4305120
4305120DKS
4305120KAL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Teilmessbereich ft (µm)
(µm)
Maße f in mm
(mm)
Messkraft
(N)
Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Sonde Hysteresefehler des Messwertes µm
(µm)
Maße c in mm
(mm)
Fehlerspanne fe (µm)
(µm)
Gesamtspanne der Fehler fges (µm)
(µm)
Reproduzierbarkeit µm
(µm)
Standard Maße d in mm
(mm)
Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Taster Zoll Maße e in mm
(mm)

421.00 €

1 31 Arbeitstage 5990.13± 0.4513.610133Werksnorm17.8± .015"75

461.74 €

1 auf Anfrage ---±---------

454.00 €

1 7 Arbeitstage --0.13± 0.45-10133-17.8± .015"-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Datenschnittstelle Opto RS-232C; USB IP-Schutzkategorie IP 65 Paket enthält Befestigungswelle 800a8; Schlüssel zum Wechseln der Tastereinsätze; Tasterdurchmesser ⌀ 2 mm; Gehäuse
Höhe der Ziffern(mm) 6

Technischer Support