838 TIZ für interne Messung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4495980KAL
4495981KAL
4495982KAL
4495983KAL
4495984KAL
4495985KAL
4495986
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Messkraft (Text) Skalenteilung in Zoll Messtiefe in Zoll (Text) Fehlergrenze in Zoll (Text) Messbereich Zoll

703.40 €

1 7 Arbeitstage 0.8 - 1.2-1.37".0008".20 - .60"

703.40 €

1 7 Arbeitstage 1.1 - 1.6-3.2".0015".40 - 1.20"

703.40 €

1 7 Arbeitstage 1.1 - 1.6-3.2".0015".80 - 1.60"

703.40 €

1 7 Arbeitstage 1.1 - 1.6-3.2".0015"1.20 - 2.00"

703.40 €

1 7 Arbeitstage 1.1 - 1.6-3.2".0015"1.60 - 2.40"

703.40 €

1 7 Arbeitstage 1.1 - 1.6-3.2".0015"2.00 - 2.80"

789.00 €

1 7 Arbeitstage 0.9 - 1.9.001"7.5".002".60 - 2.60"

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

IP-Schutzkategorie IP 65 Paket enthält Testzertifikat

Technischer Support