Der Allrounder mit Tastspitze

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6910260
6910265
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kalibrierungsfunktion Akkus Speicherkapazität Taster

3,885.71 €

1 7 Arbeitstage Dynamisch; Ra, Rz, RsmLithium-Ionen-Akku, mindestens 1200 MessungenMindestens 3900 Profile, mindestens 500.000 Ergebnisse, mindestens 1500 PDF-Datensätze, erweiterbar auf 32 GB mit Micro-SD-Card2 µm

3,885.71 €

1 7 Arbeitstage dynamisch; Ra, Rz, RsmLithium-Ionen-Akku, 3,7 V, Nennkapazität 11,6 Wh, mindestens 1200 Messungenmindestens 3900 Profile, mindestens 500.000 Ergebnisse, mindestens 1500 PDF-Messprotokolle, erweiterbar auf 32 GB mit microSD-Karte (320x Speicherkapazität)5 µm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Datenschnittstelle USB-A; USB-B; MarConnect (bidirektional); Micro-SD-Steckplatz für SD-/SDHC-Karten bis 32 GB Teststrecke nach ISO 12085 (MOTIF) 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm Weitbereichsnetzteil 100 bis 264 V
Kurzhub nach ISO/JIS Frei wählbar Messprinzip Tastermethode Maße in mm 160 mm x 77 mm x 50 mm
Ausschaltung Ic nach ISO/JIS 0,25 mm; 0,8 mm; 2,5 mm; automatische Filter; variabel Sonstige Schloss-/Passwortgeschützt, Datum/Uhrzeit Messstrecke In nach ISO/JIS 1,25 mm, 4,0 mm, 12,5 mm
Sonde Induktiv-Kufentaster Filter nach ISO/JIS Gauß-Filter nach ISO 16610-21 (früher ISO 11562), Spezialfilter nach DIN EN ISO 13565-1, Lambda s Filter nach DIN EN ISO 3274 (abschaltbar) Schutzart IP 40
Teststrecke Lt nach ISO/JIS 1,5 mm; 4,8 mm; 15 mm; N × Lc; variabel; automatisch Messeinheiten metrisch/Zoll Nummer n der Probenlänge nach ISO/JIS Frei wählbar: 1 bis 16
Profilauflösung 8 nm Sprachen Deutsch; Englisch; Französisch; Italienisch; Spanisch; Portugiesisch; Niederländisch; Schwedisch; Russisch; Polieren; Tschechisch; Japanisch; Chinesisch; Koreanisch; Ungarisch; Türkisch; Rumänisch

Technischer Support