Selbstzentrierende Messuhr Marameter 844 NH

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4475000
4475000KAL
4475001
4475001KAL
4475002
4475002KAL
4475003
4475003KAL
4475004
4475004KAL
4475005
4475005KAL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Fehlergrenze Ge (µm)
(µm)
Messtiefe mm
(mm)
Distance of movable anvil_mm
(mm)
Messbereich Reproduzierbarkeit µm
(µm)
Messbereich Zoll

765.00 €

1 31 Arbeitstage 21151.318 - 500.5.7 - 2"

787.90 €

1 7 Arbeitstage 21151.318 - 500.5.7 - 2"

858.00 €

1 31 Arbeitstage 21481.335 - 1000.51.4 - 4"

880.90 €

1 7 Arbeitstage 21481.335 - 1000.51.4 - 4"

1,275.00 €

1 31 Arbeitstage 22301.6100 - 2500.54 - 10"

1,306.24 €

1 7 Arbeitstage 22301.6100 - 2500.54 - 10"

3,835.00 €

1 31 Arbeitstage 33362.6250 - 4001.510 - 16"

3,873.74 €

1 7 Arbeitstage 33362.6250 - 4001.510 - 16"

4,500.00 €

1 31 Arbeitstage 33362.6400 - 8001.516 - 32"

4,543.50 €

1 7 Arbeitstage 33362.6400 - 8001.516 - 32"

4,785.00 €

1 31 Arbeitstage 33362.6250 - 8001.510 - 32"

4,828.50 €

1 7 Arbeitstage 33362.6250 - 8001.510 - 32"

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Design Standard, bewegliches Mutterstück und stationäres Mutterstück mit Hartmetallspitze Paket enthält Messhalter; Messkopf; Mutterstückspindel; Holzgehäuse; schließt Indikator aus

Technischer Support