Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TDG B18000
BSPT Innengewinde | R 1/4 | Breite(mm) | 175 | Rotationsgeschwindigkeit(U/min) | 18.000 |
---|---|---|---|---|---|
Länge(mm) | 250 | Höhe(mm) | 55 |
Sie befinden sich auf der Seite für Gewebeschlauch-Adapter + Klemmen, die Teilenummer ist TDG B18000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TDG B18000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften