Teilenummer
|
---|
BAL 0410A |
BAL 100120CP |
BAL 100140DP |
BAL 1020A |
BAL 140180DP |
BAL 180220DP |
BAL 2030A |
BAL 2040B |
BAL 220250DP |
BAL 4060B |
BAL 4070DP |
BAL 6080B |
BAL 70100DP |
BAL 80100CP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Länge (mm) | Traglast (kg) | Länge des Kabels (m) | Serie | Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | 115 | 205 | 0.4 - 1 | 1.6 | Serie A: 0,4-3 kg Tragfähigkeit | 65 | ||
322.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 190 | 305 | 10 - 14 | 2.5 | Serie CP: 8-14 kg Tragfähigkeit | 115 | ||
576.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | 215 | 446 | 10 - 14 | 1.6 | DP-Serie: 4-25 kg Tragfähigkeit | 190 | ||
78.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | 115 | 205 | 1 - 2 | 1.6 | Serie A: 0,4-3 kg Tragfähigkeit | 65 | ||
603.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | 216 | 445 | 14 - 18 | 1.6 | DP-Serie: 4-25 kg Tragfähigkeit | 190 | ||
607.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | 212 | 451 | 18 - 22 | 1.6 | DP-Serie: 4-25 kg Tragfähigkeit | 200 | ||
83.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | 116 | 205 | 2 - 3 | 1.6 | Serie A: 0,4-3 kg Tragfähigkeit | 70 | ||
172.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | 255 | 2 - 4 | 2 | Serie B: 2-8 kg Tragfähigkeit | 100 | ||
639.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 446 | 22 - 25 | 1.6 | DP-Serie: 4-25 kg Tragfähigkeit | 215 | ||
219.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 160 | 260 | 4 - 6 | 2 | Serie B: 2-8 kg Tragfähigkeit | 90 | ||
544.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | 215 | 445 | 4 - 7 | 1.6 | DP-Serie: 4-25 kg Tragfähigkeit | 200 | ||
246.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | 160 | 200 | 6 - 8 | 2 | Serie B: 2-8 kg Tragfähigkeit | 90 | ||
547.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 210 | 445 | 7 - 10 | 1.6 | DP-Serie: 4-25 kg Tragfähigkeit | 200 | ||
282.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | 190 | 305 | 8 - 10 | 2.5 | Serie CP: 8-14 kg Tragfähigkeit | 115 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Länge(mm)
Traglast(kg)
Länge des Kabels(m)
Serie
Höhe(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften