Neutraler Hakenschlüssel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PPS CLESTD

Teilenummer
PPS CLESTD
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

54.37 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 290 Länge(mm) 75 Für Verschraubung Durchmesser(mm) 16 - 80
Höhe(mm) 10

Sie befinden sich auf der Seite für Neutraler Hakenschlüssel, die Teilenummer ist PPS CLESTD.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PPS CLESTD.

Technischer Support