Führender Gewebeschlauch für Reifenfüller

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

7200T

Teilenummer
7200T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

38.42 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schlauchlänge(m) 1.5 Breite(mm) 165 Anwendung 7200
Ausführung Gewebeschlauch für Reifenfüller 27101 Länge(mm) 180 Höhe(mm) 40

Sie befinden sich auf der Seite für Führender Gewebeschlauch für Reifenfüller, die Teilenummer ist 7200T.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7200T.

Technischer Support