Teilenummer
|
---|
27102 SI6C |
27102 SI6I |
27102 SI7E |
27102 SIL |
27102 SILP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | BSPP Innengewinde | Länge (mm) | ID Durchgang (mm) | Profil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | 90 | - | 220 | 6 | ISO 6150C | ||
18.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | 89 | - | 213 | 6 | ISO 6150B | ||
17.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | 90 | - | 210 | 7.4 | EUROPEAN | ||
14.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | G 1/4 | 185 | - | - | ||
15.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 95 | G 1/4 | 195 | - | - |
Loading...
Schallpegel (bei 6 bar)(dBA) | 77 | Max. Betriebsdruck(Bar) | 10 | Höhe(mm) | 25 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
BSPP Innengewinde
Länge(mm)
ID Durchgang(mm)
Profil
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften