Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
27102 VEN
Düsenlänge(mm) | 193 | Schallpegel (bei 6 bar)(dBA) | 83 | BSPP Innengewinde | G 1/4 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Betriebsdruck(Bar) | 10 |
Sie befinden sich auf der Seite für Blaspistole mit Venturi-Effekt, die Teilenummer ist 27102 VEN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 27102 VEN.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften