Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2283-ALN-54-G-6-AV |
2283-ALN-54-G-6-JV |
2283-ALN-54-G-50-AV |
2283-ALN-54-G-50-JV |
2283-ALS-54-G-6-AV |
2283-ALS-54-G-6-JV |
2283-ALS-54-G-50-AV |
2283-ALS-54-G-50-JV |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff/Oberfläche | Empfindlichkeit | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65.56 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | ALN | 6. Winkelminuten. Blase bewegt sich um 2 mm | AV. ausgerichtet. Montage von der Frontseite (nicht einstellbar) | |
65.56 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | ALN | 6. Winkelminuten. Blase bewegt sich um 2 mm | JV. einstellbar. Montage von der Frontseite | |
48.58 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | ALN | 50. Winkelminuten. Blase bewegt sich um 2 mm | AV. ausgerichtet. Montage von der Frontseite (nicht einstellbar) | |
48.58 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | ALN | 50. Winkelminuten. Blase bewegt sich um 2 mm | JV. einstellbar. Montage von der Frontseite | |
65.56 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | ALS | 6. Winkelminuten. Blase bewegt sich um 2 mm | AV. ausgerichtet. Montage von der Frontseite (nicht einstellbar) | |
65.56 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | ALS | 6. Winkelminuten. Blase bewegt sich um 2 mm | JV. einstellbar. Montage von der Frontseite | |
48.58 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | ALS | 50. Winkelminuten. Blase bewegt sich um 2 mm | AV. ausgerichtet. Montage von der Frontseite (nicht einstellbar) | |
48.58 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | ALS | 50. Winkelminuten. Blase bewegt sich um 2 mm | JV. einstellbar. Montage von der Frontseite |
Loading...
Füllung | Grün transparent | h1 | 14.5 | h2 | 11.3 |
---|---|---|---|---|---|
h3 | 1 | m | 45 | b | 15.5 |
d1 | 3.4 | d2 | 6.3 | Gewicht(g) | 25.0 |
Länge L | 54 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff/Oberfläche
Empfindlichkeit
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften