WEICON SF Epoxidharz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10250002

Teilenummer
10250002
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

34.17 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tunnel-Code Harz: - / Härter: - Viskosität der Mischung 800.000 mPa·s Biegefestigkeit (MPa)(MPa) 40
Klassifizierungscode Harz: M6 / Härter: - Versand als Harz: Gefahrgut in begrenzter Menge (5 L) / Härter: - H-Sätze Harz: H318, H315, H317, H411 / Härter: H319, H315, H317, H412
Druck (MPa)(MPa) 52 Breite VPE (mm)(mm) 110 Umweltgefährdend (J/N) Ja
VOC Harz: 2,5 % / Härter: - Dichte 1.7 g/cm³ E-Modul 2.500 - 4.000 MPa
Endhärte nach (h)(h) 6 Shore-Härte 82 Höhe VPE (mm)(mm) 118
max. Temperatureinsatzbereich (°C)(°C) 90 Schrumpfung (%)(%) 0.06 ISSA-Code 75.509.13/14
Länge VPE (mm)(mm) 194 Farbe nach Aushärtung dunkelgrau Gefahrgutbezeichnung Harz: UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze, Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol) / Härter: -
Gefahrgut-Klasse Harz: 9 / Härter: - Beschaffenheit pastös. Schnell härtend Verbrauch bei Auftragsstärke von 1,0 mm (kg/m²)(kg/m²) 1.7
Datum Artikel-Katalog-Status 2020-02-11 Gebinde Inhalt 0,2 kg Chemische Basis Epoxidharz. stahlgefüllt
Verpackungsgruppe VPG Harz: III / Härter: - P-Sätze Harz: P280, P273, P305 + P351 + P338, P501 / Härter: P103, P102, P101, P280, P273, P305 + P351 + P338, P501 Artikelbezeichnung Epoxidharz
Zolltarifnummer (TARIC) 39073000 Mechanisch belastbar nach 3 Std. UN-Nummer Harz: UN3082 / Härter: -
IMPA-Code 812931/32 Nettogewicht pro Stück (kg)(kg) 0.2 GHS-Kodierungen Harz: GHS05 GHS07 GHS09 / Härter: GHS07
Wärmeformbeständigkeit (°C)(°C) 40 Topfzeit 5 Min Gefahrgut (J/N) Ja
Verpackungsart 0,2 kg Mischungsverhältnis nach Gewicht 100:33 Signalwort Harz: Gefahr / Härter: Achtung
Wassergefährdungsklasse Harz: 2 / Härter: 1 Gefahrzettel Harz: 9 / Härter: - Lieferanten-Name WEICON
max. Schichtstärke je Arbeitsgang (mm)(mm) 10 Key facts pastösstahlgefüllt. schnellhärtendzertifiziert vom DNV GL. Topfzeit 5 Minuten Bruttogewicht VPE (kg)(kg) 0.2
Shore-Härtetyp Shore Härte D (ATSM D 1706) min. Temperatureinsatzbereich (°C)(°C) -35

Sie befinden sich auf der Seite für WEICON SF Epoxidharz, die Teilenummer ist 10250002.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10250002.

Technischer Support