• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

AC Pulse Ionisierende Bar

AC Pulse Ionisierende Bar
Extrem kompakte Bauweise, bei dem eine Hochspannungs-Stromversorgung, Steuerschaltung und Luftkreislauf eingebracht wurden.
Anschlüsse sind auf der einen Seite für die einfache Verkettungs gesammelt.
Neu entwickelte Nadelelektrodenbuchse ist der Luftspülungs Konstruktion, bei der Luftspülungs Auslässe rund um Elektrodennadeln vorgesehen sind. Dies gilt nicht nur Verschmutzung auf der Nadelelektrodenspitze verhindern, sondern auch hilft, superschnellen Abbau statischer Elektrizität.
Gegenüberliegenden Elektroden sind in dem Körper aufgenommen ist. Diese Struktur verhindert Partikel von außen an dem Körper haftet, die durch Induktionsspannung verursacht wird, und minimiert die Verluste in der angelegten Spannung, um den Ionenerzeugungswirkungsgrad ermöglicht, verbessert werden.
Nimmt die Einfaßungsart Nadelelektrode in dem eine Nadel leicht durch One-Touch-Operation ersetzt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-40
C-60
C-90
C-100
C-120
C-150
C-170
C-200
C-220
C-250
C-270
C-300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spannungsversorgung
(V)
Nutzlänge der Auslassnadel
(mm)
Ionisierverfahren Anliegende Spannung Schallpegel
(dBA)
Ventilatorgeschwindigkeit (max)
(m3/min)
Mittelhalter
(stk)
Elektrode Nadeln
(St.)
Frequenz Impuls-Verhältnis Spannungsspegel Zubehör Inhalt

1,215.21 €

1 15 Arbeitstage DC24V +/- 5%240Pluse AC-Korona-EntladungAC8 bis 12.5kV(p-p)---810Stufen(0,1 bis 50Hz)+:40 bis 70%, -:60 bis 30%+/- 10-Schritte jeweilsNetzadapter AD24-ITE / AD24-IT19E / Stromversorgungskabel (5M) CT-5Netzkabel (10M) / Endschwärze (im Lieferumfang enthalten) / Schnittstellenkabel (10M)

1,307.28 €

1 15 Arbeitstage DC24V +/- 5%420Pluse AC-Korona-EntladungAC8 bis 12.5kV(p-p)--01213Stufen(0,1 bis 50Hz)+:40 bis 70%, -:60 bis 30%+/- 10-Schritte jeweilsNetzadapter AD24-ITE / AD24-IT19E / Stromversorgungskabel (5M) CT-5Fernbedienung / Netzkabel (10M) / Endleisten (im Lieferumfang des Geräts) / Mittelhalterungen (im Lieferumfang des Geräts)

1,428.78 €

1 5 Arbeitstage --Piezoelektrische HochfrequenzAC9.2kV(p-p)482.5-------

1,472.99 €

1 15 Arbeitstage DC24V +/- 5%900Pluse AC-Korona-EntladungAC8 bis 12.5kV(p-p)--12013Stufen(0,1 bis 50Hz)+:40 bis 70%, -:60 bis 30%+/- 10-Schritte jeweilsNetzadapter AD24-ITE / AD24-IT19E / Stromversorgungskabel (5M) CT-5Fernbedienung / Netzkabel (10M) / Endleisten (im Lieferumfang des Geräts) / Mittelhalterungen (im Lieferumfang des Geräts)

1,568.73 €

1 15 Arbeitstage DC24V +/- 5%1140Pluse AC-Korona-EntladungAC8 bis 12.5kV(p-p)--12413Stufen(0,1 bis 50Hz)+:40 bis 70%, -:60 bis 30%+/- 10-Schritte jeweilsNetzadapter AD24-ITE / AD24-IT19E / Stromversorgungskabel (5M) CT-5Fernbedienung / Netzkabel (10M) / Endleisten (im Lieferumfang des Geräts) / Mittelhalterungen (im Lieferumfang des Geräts)

1,664.43 €

1 15 Arbeitstage DC24V +/- 5%1380Pluse AC-Korona-EntladungAC8 bis 12.5kV(p-p)--22813Stufen(0,1 bis 50Hz)+:40 bis 70%, -:60 bis 30%+/- 10-Schritte jeweilsNetzadapter AD24-ITE / AD24-IT19E / Stromversorgungskabel (5M) CT-5Fernbedienung / Netzkabel (10M) / Endleisten (im Lieferumfang des Geräts) / Mittelhalterungen (im Lieferumfang des Geräts)

1,800.68 €

1 15 Arbeitstage DC24V +/- 5%1620Pluse AC-Korona-EntladungAC8 bis 12.5kV(p-p)--23213Stufen(0,1 bis 50Hz)+:40 bis 70%, -:60 bis 30%+/- 10-Schritte jeweilsNetzadapter AD24-ITE / AD24-IT19E / Stromversorgungskabel (5M) CT-5Fernbedienung / Netzkabel (10M) / Endleisten (im Lieferumfang des Geräts) / Mittelhalterungen (im Lieferumfang des Geräts)

1,947.98 €

1 15 Arbeitstage DC24V +/- 5%1860Pluse AC-Korona-EntladungAC8 bis 12.5kV(p-p)--23613Stufen(0,1 bis 50Hz)+:40 bis 70%, -:60 bis 30%+/- 10-Schritte jeweilsNetzadapter AD24-ITE / AD24-IT19E / Stromversorgungskabel (5M) CT-5Fernbedienung / Netzkabel (10M) / Endleisten (im Lieferumfang des Geräts) / Mittelhalterungen (im Lieferumfang des Geräts)

2,154.20 €

1 15 Arbeitstage DC24V +/- 5%2100Pluse AC-Korona-EntladungAC8 bis 12.5kV(p-p)--34013Stufen(0,1 bis 50Hz)+:40 bis 70%, -:60 bis 30%+/- 10-Schritte jeweilsNetzadapter AD24-ITE / AD24-IT19E / Stromversorgungskabel (5M) CT-5Fernbedienung / Netzkabel (10M) / Endleisten (im Lieferumfang des Geräts) / Mittelhalterungen (im Lieferumfang des Geräts)

2,275.70 €

1 15 Arbeitstage DC24V +/- 5%2340Pluse AC-Korona-EntladungAC8 bis 12.5kV(p-p)--34413Stufen(0,1 bis 50Hz)+:40 bis 70%, -:60 bis 30%+/- 10-Schritte jeweilsNetzadapter AD24-ITE / AD24-IT19E / Stromversorgungskabel (5M) CT-5Fernbedienung / Netzkabel (10M) / Endleisten (im Lieferumfang des Geräts) / Mittelhalterungen (im Lieferumfang des Geräts)

2,426.72 €

1 15 Arbeitstage DC24V +/- 5%2580Pluse AC-Korona-EntladungAC8 bis 12.5kV(p-p)--34813Stufen(0,1 bis 50Hz)+:40 bis 70%, -:60 bis 30%+/- 10-Schritte jeweilsNetzadapter AD24-ITE / AD24-IT19E / Stromversorgungskabel (5M) CT-5Fernbedienung / Netzkabel (10M) / Endleisten (im Lieferumfang des Geräts) / Mittelhalterungen (im Lieferumfang des Geräts)

2,574.00 €

1 15 Arbeitstage DC24V +/- 5%2820Pluse AC-Korona-EntladungAC8 bis 12.5kV(p-p)---510Stufen(0,1 bis 50Hz)+:40 bis 70%, -:60 bis 30%+/- 10-Schritte jeweilsNetzadapter AD24-ITE / AD24-IT19E / Stromversorgungskabel (5M) CT-5Netzkabel (10M) / Endschwärze (im Lieferumfang enthalten) / Schnittstellenkabel (10M)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Stromaufnahme max.(mA) 600 Dacay-Zeit(Sek.) Within 0.8 sec

Technischer Support