Luftsägen

Luftsägen
Kompakt und leicht.
Einfache Wiederherstellung durch die Restart-Taste bei unerwartetem Stopp.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GT-AS10
GT-AS100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schnittleistung
(mm)
Luftverbrauch
(m3/min)
Inhalt Leerlaufdrehzahl
(U/min)
Hubgeschwindigkeit
(c.p.m.)
Schalldämpfer

333.30 €

1 15 Arbeitstage Metallplatte : 4mm0.28Klinge (ASB-32T / ASB-32H / ASB-24H) x 1 / Stecker BPB-2 / Winkelschlüssel H350005000Schalldämpfer

225.36 €

1 15 Arbeitstage Metallplatte : 1.6mm0.34Klinge ASB-32 x 2 / Stecker BPB-2 / Winkelschlüssel H2, H41000010000-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Luft-Druck(Mpa) 0.6 Hub(mm) 10 Schlauchkupplung Rc1/4
Luftschlauch innen O/D(mm) 6.35

Technischer Support