Bohrer (Druckluftwerkzeuge)

Bohrer (Druckluftwerkzeuge)
Kompakt, leicht und Geräuschminderer ausgestattet, an den Arbeitsplatz für Komfort.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GT-D60-30
GT-D60-45
GT-D80-20
GT-D80-20K
GT-D100-15
GT-D100-15K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Befestigungstyp des Werkzeugsspitze Bohrleistung Stahlplatte O/D Futter-Größe
(mm)
Inhalt Leerlaufdrehzahl
(U/min)
Luftverbrauch
(m3/min)

251.73 €

1 15 Arbeitstage Bohrspannfutter66Stecker BPB-2 / Spannfuttergriff30000.52

251.73 €

1 15 Arbeitstage Bohrspannfutter66Stecker BPB-2 / Spannfuttergriff45000.56

212.02 €

1 15 Arbeitstage Bohrspannfutter88Stecker BPB-2 / Spannfuttergriff20000.35

221.54 €

1 15 Arbeitstage Key-less Spannfutter88Stecker BPB-220000.35

255.93 €

1 15 Arbeitstage Bohrspannfutter1010Stecker BPB-2 / Spannfuttergriff15000.54

265.47 €

1 15 Arbeitstage Key-less Spannfutter1010Stecker BPB-215000.54

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Luft-Druck(Mpa) 0.6 Auspuff Hinterer Auspuff Schalldämpfer Schalldämpfer
Starttyp Hebel-Typ Schlauchkupplung Rc1/4 Luftschlauch innen O/D(mm) 6.35

Technischer Support