Luftschraubendreher - Oil Xtra Series

Luftschraubendreher - Oil Xtra Series
Stabile Anzugsleistung mit hohen Leistung.
Für die für Gebäude, außen, nach Hause Gebäude Flügelrahmen usw.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GT-P4.5XD
GT-P5XD
GT-P6EXD
GT-P6LXD
GT-P60XD
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Leerlaufdrehzahl
(min-1)
Luftverbrauch
(m³/min)
Leistung Standardschrauben O/D
(mm)
Leistung Selbstbohrende Schrauben O/D
(mm)
Leitung Holzschrauben O/D
(mm)
Leistung Bolzen O/D
(mm)
Einstellrad Stufen

338.06 €

1 15 Arbeitstage 140000.24.0 - 5.03.5 - 4.02.7 - 3.54.0 - 5.0-

382.39 €

1 15 Arbeitstage 110000.334.0 - 5.03.5 - 4.03.3 - 3.84.0 - 5.0-

401.07 €

1 15 Arbeitstage 93000.555.0 - 6.04.0 - 4.53.6 - 4.85.0 - 6.03

359.05 €

1 15 Arbeitstage 125000.455.0 - 6.04.0 - 4.53.6 - 4.15.0 - 6.0-

429.72 €

1 15 Arbeitstage 75000.386.0 - 8.04.0 - 5.03.8 - 4.56.0 - 8.03

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Luft-Druck(Mpa) 0.6 Inhalt Plug BPB-2 / Rotary parts oil VG-10 / Impact parts oil VG-32 Befestigungstyp des Werkzeugsspitze Bit sleeve retainer
Befestigungsgrösse des Werkzeugsspitze H6.35 Starttyp Lever type Schalldämpfer Noize reducer
Auspuff Rear exhaust Luftschlauch innen O/D(mm) 6.35 Schlauchkupplung Rc1/4

Technischer Support