Luftschraubendreher - Schlagart

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GT-P6LSIII

Teilenummer
GT-P6LSIII
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

335.17 €

1 15 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Luft-Druck(Mpa) 0.6 Leerlaufdrehzahl(min-1) 9000 Luftverbrauch(m³/min) 0.3
Inhalt Plug BPB-2 Befestigungstyp des Werkzeugsspitze Bit sleeve retainer Befestigungsgrösse des Werkzeugsspitze H6.35
Starttyp Lever type Schalldämpfer Noize reducer Auspuff Rear exhaust
Leistung Standardschrauben O/D(mm) 5.0 to 6.0 Leistung Selbstbohrende Schrauben O/D(mm) 4.0 to 4.5 Leitung Holzschrauben O/D(mm) 3.6 to 4.1
Leistung Bolzen O/D(mm) 5.0 to 6.0 Luftschlauch innen O/D(mm) 6.35 Zubehör Anvil (Bit sleeve retainer, push type) / Rubber grip
Schlauchkupplung Rc1/4

Sie befinden sich auf der Seite für Luftschraubendreher - Schlagart, die Teilenummer ist GT-P6LSIII.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GT-P6LSIII.

Technischer Support