Luft gürtelschleifer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GT-BS12
GT-BS20
GT-BS30
GT-BS30W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Luftverbrauch
(m³/min)
Leerlaufdrehzahl
(rpm)
Einsetzbare Bandgröße
(mm)
Inhalt Band-Umlaufgeschwindigkeit
(m/min)
Zubehör

267.41 €

1 15 Arbeitstage 0.521700012(10) x 330Schleifband #60 x 2 / #80 x 1 / Stecker BPB-2 / Winkelschlüssel H1.51100-

286.48 €

1 15 Arbeitstage 0.61650020 x 520Schleifband #60 x 2 / #80 x 1 / Stecker BPB-2 / Winkelschlüssel H22600Stabhandgriff (Zusatz)

378.17 €

1 15 Arbeitstage 0.721300030 x 540Schleifband #60 x 2 / #80 x 1 / Zusatzstabhandgriff / Stecker BPB-2 / Winkelschlüssel H2.52040-

378.17 €

1 15 Arbeitstage 0.721300030 x 540Schleifband #60 x 2 / #80 x 1 / Zusatzstabhandgriff / Stecker BPB-2 / Winkelschlüssel H2.52040-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Luft-Druck(Mpa) 0.6 Schalldämpfer Schalldämpfer Auspuff Hinterer Auspuff
Luftschlauch innen O/D 6.35 Schlauchkupplung Rc1/4

Technischer Support