Quadratischer Zangenkörper

Quadratischer Zangenkörper
Zum Schneiden oder Quetschen von Harz oder Metallen
VESSEL liefert eine große Auswahl an Klingen zum Schneiden von Gate-Harz geformten Produkte und verschiedene Drahtschneiden in einer Schweißmaschine und automatische Drahtwickelmaschine. · Die Position der Lufteinlassöffnung ist um 180 Grad drehbar. · Zwei Lufteinlassöffnungen vorgesehen sind, so können sie je nach Montageort geschaltet werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

No. GT-NS3/5/7/10L/20/30 Square Air Nippers

Product Information



• VESSEL provides a generous selection of blades for gate-cutting of resin molded products and various wire cutting in a welding automatic machine and wire winding machine.
• The position of air intake port is 180-degree rotatable. 
• Two air intake ports are provided, so they can be switched depending on the mounting place.

Specifications



Reference
Capacity φ(mm)Model No.Size(mm)Air ConsumptionAir PressureWeightHose couplingEDP No.
Soft PlasticHard PlasticCopperSteelABCDEFGHIJKL(cm3 /str.)(MPa)(g)
2.0 1.00.5GT-NS3110234019M3 Depth817M3 Depth3.519247237450.4~0.595Rc 1/8360012
2.0 1.00.5GT-NS594303024M4 Depth1020M3 Depth514197237640.4~0.5135360013
3.02.01.61.0GT-NS7113363028M4 Depth1024M4 Depth5.5182392371160.4~0.5215360014
4.02.61.81.2GT-NS10L113363028M4 Depth1024M4 Depth5.51823122671160.5~0.6215360009
7.05.02.62.0GT-NS20129454036M5 Depth1230M4 Depth71924122692300.5~0.6370360010
10.06.53.32.8GT-NS30170566046M6 Depth1240M5 Depth1020301736155840.5~0.6685360011
7.05.02.62.0GT-NS20H-1129454036M5 Depth1230M4 Depth71924122692300.5~0.6455
※The capacity in the above table is given for reference, when mounting a standard type of blade. The capacity depends on the blade shape and the material of the object to cut.
• Air hose inner dia. : 5mm・Overall length and weight: Accessories not included.
• Check the dimensions of the VESSEL nippers and blades when installing them in an automation machine (outer diameter of the frame, screw diameter, distance between installation screws, and others)
• The GT-NS50 is available as made-to-order. Please consult us for more detail.
 
Teilenummer
GT-NS3
GT-NS5
GT-NS7
GT-NS10L
GT-NS20
GT-NS30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Leistung O/D Kupfer
(mm)
Luftverbrauch
(cm³/Hub)
Luftdruck
(Mpa)
Leistung O/D Weichplastik
(mm)
Leistung O/D Hartplastik
(mm)
Leistung O/D Stahl
(mm)

185.50 €

1 5 Arbeitstage 1450.4 - 0.52-0.5

193.23 €

1 5 Arbeitstage 1640.4 - 0.52-0.5

215.50 €

1 5 Arbeitstage 1.61160.4 - 0.5321

217.44 €

1 5 Arbeitstage 1.81160.5 - 0.642.61.2

245.64 €

1 5 Arbeitstage 2.62300.5 - 0.6752

295.82 €

1 5 Arbeitstage 3.35840.5 - 0.6106.52.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Materialien Speziallegierter Stahl Schlauchkupplung I/D(mm) 5 Kolbenhub(mm) Rc 1/8

Technischer Support