Handscherenkörper

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GT-H12K
GT-H30
GT-H120K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Luftverbrauch
(cm³/Hub)
Luftdruck
(Mpa)
Leistung O/D Weichplastik
(mm)
Leistung O/D Hartplastik
(mm)
Leistung (max) Kevlar
(mm)
Leistung (max) Bandstahl
(mm)

563.33 €

1 32 Arbeitstage 1160.2--0.3-

607.23 €

1 32 Arbeitstage 5840.35.53.51-

172.40 €

1 5 Arbeitstage 1160.5 - 0.6---15 x 0.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schlauch I/D(mm) R1/4(Body Rc1/8) Materialien Speziallegierter Stahl Schlauchkupplung I/D(mm) 5

Technischer Support