Handgehaltener Zangenkörper

Handgehaltener Zangenkörper
Zum Schneiden Harz oder Metallen
Schiff made-to-Order-Klingen-Lösungen für eine nahezu unbegrenzte Palette von Bedürfnissen, was zu einem sichereren und effizienteren Arbeitsbedingungen und weniger Ermüdung für den Bediener zur Verfügung stellen. · N20, N30 und N50 haben den Lufthahn.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

No. GT-N3/5/7/10/12/20/30/50 Hand Held Air Nippers

Product Information

                                                                      ・N20, N30 and N50 have the air cock.
• VESSEL's made-to-order blades provide solutions for a virtually unlimited range of needs, leading to safer and more efficient working conditions, and less fatigue for the operator.

Specifications


Reference
Capacity Ø (mm)Model No.Size (mm)Air Consumption
(cm3/str.)
Air Pressure
(MPa)
Weight
(g)
BodyHose couplingEDP No.
Soft PlasticHard PlasticCopperSteelABCD
2.0 1.00.5GT-N311223714450.4~0.595Rc 1/8Rc 1/4360002
2.0 1.00.5GT-N510330717640.4~0.5135Rc 1/8360003
3.02.01.61.0GT-N7123349171160.4~0.5180Rc 1/4360004
4.02.61.81.2GT-N10132349171160.4~0.5185Rc 1/4360005
4.54.02.31.7GT-N121423612201160.5~0.6210Rc 1/4360006
7.05.02.62.0GT-N201484512232300.5~0.6375Rc 1/4360007
10.06.53.32.8GT-N301855617305840.5~0.6625Rc 1/4360008
  5.54.5GT-N502377525.2431,1700.5~0.61,220Rc 1/4360001
※The capacity in the above table is given for reference, when mounting a standard type of blade. The capacity depends on the blade shape and the material of the object to cut.
・Hose coupling: R 1/4 ・Air hose inner dia. : 5 mm ・Overall length: Accessories, Hunger not included. ・Weight: Accessories not included.
Teilenummer
GT-N3
GT-N5
GT-N7
GT-N10
GT-N12
GT-N20
GT-N30
GT-N50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Leistung O/D Kupfer
(mm)
Luftverbrauch
(cm³/Hub)
Luftdruck
(Mpa)
Leistung O/D Weichplastik
(mm)
Leistung O/D Hartplastik
(mm)
Leistung O/D Stahl
(mm)
Main Body No.

246.48 €

1 15 Arbeitstage 1450.4 - 0.52-0.5Rc 1/8

255.99 €

1 15 Arbeitstage 1640.4 - 0.52-0.5Rc 1/8

238.72 €

1 5 Arbeitstage 1.61160.4 - 0.5321Rc 1/4

240.53 €

1 5 Arbeitstage 1.81160.4 - 0.542.61.2Rc 1/4

254.93 €

1 5 Arbeitstage 2.31160.5 - 0.64.541.7Rc 1/4

277.40 €

1 5 Arbeitstage 2.62300.5 - 0.6752Rc 1/4

358.59 €

1 5 Arbeitstage 3.35840.5 - 0.6106.52.8Rc 1/4

902.61 €

1 5 Arbeitstage 5.511700.5 - 0.6--4.5Rc 1/4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Materialien Speziallegierter Stahl Schlauchkupplung I/D(mm) 5 Kolbenhub(mm) Rc 1/4

Technischer Support