Extra booster

Extra booster
Zum Schneiden oder Quetschen von Harz oder Metallen
Dieses Gerät für den Fall verwendet werden soll, die ursprünglich erforderliche Druck wird durch die Begrenzung des Raumes und der Luftdruck nicht erhalten werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P-10L
P-20
P-30
P-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Leistung O/D Kupfer
(mm)
Luftverbrauch
(cm³/Hub)
Leistung O/D Weichplastik
(mm)
Leistung O/D Hartplastik
(mm)
Anwendung Leistung O/D Stahl
(mm)

103.71 €

1 5 Arbeitstage 2.622354GT-NS10L/NR10L/N121.6

130.53 €

1 15 Arbeitstage 350886GT-N20/NS20/NR202.2

163.32 €

1 15 Arbeitstage 4.8956137GT-N30/NS30/NR304

391.78 €

1 15 Arbeitstage 6.52670--GT-N50/NR505.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Luftdruck(Mpa) Within 0.5 Materialien Speziallegierter Stahl

Technischer Support