Klinge für Metall zum Schieben der Zange

Klinge für Metall zum Schieben der Zange
BJ / Dies ist ein Satz von vertikalen Lamellen mit einer nicht abgeschrägten Schneidkante für Metall.
RBJ / Dies ist eine umgekehrte Abschrägung von BJ-Typ.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NY05BJ
NY05RBJ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendung

152.84 €

1 5 Arbeitstage GT-NY05(-4)/NF05

168.52 €

1 15 Arbeitstage GT-NY05R(-4)/NF05

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Leistung O/D Kupfer(mm) 1.6 Leistung O/D Hartplastik(mm) 2 Materialien Speziallegierter Stahl
Leistung O/D Stahl(mm) 1

Technischer Support