Automatischer Air Nipper Körper

Automatischer Air Nipper Körper
Hohe Präzision Anschnittabtrennen, nicht Schneid Rest Herstellung
Diese kompakte, leichte quetschwalzen haben für die einfache Montage innerhalb Ausrüstung und ermöglichen eine sichere Montage unter hoher Dichte Montagebedingungen ausgelegt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GT-NF05

Teilenummer
GT-NF05
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

242.93 €

1 11 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Leistung O/D Kupfer(mm) 1.6 Luftverbrauch(cm³/Hub) 43 Luftdruck(Mpa) 0.4 - 0.5
Leistung O/D Weichplastik(mm) 3 Leistung O/D Hartplastik(mm) 2 Schlauch I/D(mm) I/D 2.5
Leistung O/D Stahl(mm) 1 Schlauchanschluss mit Schlauchnippel

Sie befinden sich auf der Seite für Automatischer Air Nipper Körper, die Teilenummer ist GT-NF05.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GT-NF05.

Technischer Support