Teilenummer
|
---|
L570162513B |
L570202517B |
L570252517B |
L570324022B |
L570404527B |
L570504535B |
L570604543B |
R570162513B |
R570202517B |
R570252517B |
R570324022B |
R570404527B |
R570504535B |
R570604543B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarif - Gewicht (kg) | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Halterung: Abmessung L | Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | Klammer: Entwurf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.08 | SL Typ 570 - Durchm. 16.00 mm | 25 | Durchm. 26,00 mm | Links | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.146 | SL Typ 570 - Durchm. 20.00 mm | 25 | Durchm. 34,00 mm | Links | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.149 | SL Typ 570 - Durchm. 25.00 mm | 25 | Durchm. 34,00 mm | Links | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.38 | SL Typ 570 - Durchm. 32.00 mm | 40 | Durchm. 44,00 mm | Links | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.65 | SL Typ 570 - Durchm. 40.00 mm | 45 | Durchm. 54,00 mm | Links | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.001 | SL Typ 570 - Durchm. 50.00 mm | 45 | ø 70.00 mm | Links | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.57 | SL Typ 570 - Durchm. 60.00 mm | 45 | Durchm. 86,00 mm | Links | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.096 | SL Typ 570 - Durchm. 16.00 mm | 25 | Durchm. 26,00 mm | Rechts | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.112 | SL Typ 570 - Durchm. 20.00 mm | 25 | Durchm. 34,00 mm | Rechts | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.099 | SL Typ 570 - Durchm. 25.00 mm | 25 | Durchm. 34,00 mm | Rechts | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.096 | SL Typ 570 - Durchm. 32.00 mm | 40 | Durchm. 44,00 mm | Rechts | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.12 | SL Typ 570 - Durchm. 40.00 mm | 45 | Durchm. 54,00 mm | Rechts | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.088 | SL Typ 570 - Durchm. 50.00 mm | 45 | ø 70.00 mm | Rechts | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.149 | SL Typ 570 - Durchm. 60.00 mm | 45 | Durchm. 86,00 mm | Rechts |
Loading...
Coolant | Ja | Halterung: Abmessung F | n/a | Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84661031 | eClass-5.1 | 21029112 |
Ausführung | Adapter | Externe oder interne Bearbeitung | Interne Bearbeitung | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Halterung: Klemmtechnik | n/a | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarif - Gewicht(kg)
Größe des Maschinenfutters / der Buchse
Halterung: Abmessung L
Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose
Klammer: Entwurf
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften