Teilenummer
|
---|
564302003 |
564302004 |
564302005 |
564302006 |
564302009 |
C3CP01 |
C4CP01 |
C4CP11 |
C4CPA01 |
C5CP01 |
C5CP11 |
C5CPA01 |
C6CP01 |
C6CPA01 |
C8CP01 |
C8CPA01 |
C10CPA01 |
CDI80CP01 |
CDI80CP02 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarifgewicht (kg) | Zolltarif - Gewicht pro | Zolltarifgewichtseinheit | Klasse | Zolltarif - Gewichtseinheit | Zolltarif - Anzahl | Ausführung | Hersteller | Zolltarifgewicht pro | Zolltarif - Herkunftsland | Anzahl | Herkunftsland des Zolltarifs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0.005 | - | kg | - | - | - | - | SANDVIK COROMANT | 1 | - | 84669360 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0.004 | - | kg | - | - | - | - | SANDVIK COROMANT | 1 | - | 84669360 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0.001 | - | kg | - | - | - | - | SANDVIK COROMANT | 1 | - | 84669360 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 | - | kg | - | - | - | - | SANDVIK COROMANT | 1 | - | 84669360 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 | - | kg | - | - | - | - | SANDVIK COROMANT | 1 | - | 84669360 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.064 | - | 1 | - | n/a | kg | 73181900 | Stecker | SANDVIK Coromant | - | DE | - | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.125 | - | 1 | - | n/a | kg | 73181900 | Stecker | SANDVIK Coromant | - | DE | - | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.093 | - | 1 | - | n/a | kg | 73181900 | Stecker | SANDVIK Coromant | - | DE | - | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.273 | - | 1 | - | n/a | kg | 73181900 | Stecker | SANDVIK Coromant | - | DE | - | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.226 | - | 1 | - | n/a | kg | 82078011 | Stecker | SANDVIK Coromant | - | DE | - | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.134 | - | 1 | - | n/a | kg | 73181900 | Stecker | SANDVIK Coromant | - | DE | - | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.481 | - | 1 | - | n/a | kg | 82078011 | Stecker | SANDVIK Coromant | - | DE | - | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.414 | - | 1 | - | n/a | kg | 73181900 | Stecker | SANDVIK Coromant | - | DE | - | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.782 | - | 1 | - | n/a | kg | 73181900 | Stecker | SANDVIK Coromant | - | DE | - | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.87 | - | 1 | - | n/a | kg | 73181900 | Stecker | SANDVIK Coromant | - | DE | - | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.39 | - | 1 | - | n/a | kg | 73181900 | Stecker | SANDVIK Coromant | - | DE | - | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 3.3 | - | 1 | - | n/a | kg | 73181900 | Stecker | SANDVIK Coromant | - | DE | - | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 3.7 | - | kg | - | - | - | - | SANDVIK COROMANT | 1 | - | 84669360 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0.2 | - | kg | - | - | - | - | SANDVIK COROMANT | 1 | - | 84669360 | DE |
Loading...
eClass-5.1 | 21029112 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarif - Gewicht(kg)
Zolltarifgewicht(kg)
Zolltarif - Gewicht pro
Zolltarifgewichtseinheit
Klasse
Zolltarif - Gewichtseinheit
Zolltarif - Anzahl
Ausführung
Hersteller
Zolltarifgewicht pro
Zolltarif - Herkunftsland
Anzahl
Herkunftsland des Zolltarifs
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften