Teilenummer
|
---|
393140811056 |
393141216080 |
393141611150 |
393142016155 |
393142520170A |
A393141316182 |
A393141920187 |
A393141925203 |
A393142620203 |
A393142625203 |
A393142632203 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Halterung: Abmessung L | Zolltarifgewicht (kg) | Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße | Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße | Anzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 82.5 | 0.049 | ø 08.00 mm | ø 04.00 mm | 84669360 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 118.5 | 0.174 | ø 12.00 mm | ø 07.00 mm | 84669360 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 171 | 0.3 | ø 16.00 mm | ø 08.00 mm | 84661020 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 181.5 | 0.4 | ø 20.00 mm | ø 12.00 mm | 84661020 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 182 | 0.419 | ø 25.00 mm | ø 13.50 mm | 84669360 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 177 | 0.315 | ø 12.70 mm | n/a | 84669360 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 187 | 0.315 | ø 19.05 mm | n/a | 84669360 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 202.9968 | 0.825 | ø 19.05 mm | n/a | 84669360 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 202.9968 | 0.7 | ø 25.40 mm | n/a | 84669360 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 202.9968 | 1.6 | ø 25.40 mm | n/a | 84669360 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 202.9968 | 1.06 | ø 25.40 mm | n/a | 84669360 |
Loading...
Kühlschmierstoff | Ja - durch das Zentrum | Zolltarifgewichtseinheit | kg | eClass-5.1 | 21021104 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | ER-Verlängerung | Hersteller | SANDVIK COROMANT | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Halterung: Abmessung L
Zolltarifgewicht(kg)
Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße
Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße
Anzahl
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften