Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Andere Designs | Gesamtlänge l1 / l21 (mm) | Kühlschmierstoff | Zolltarifgewicht (kg) | Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße | Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße | Anzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176.92 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 0.1 | - | - | 84661020 | ||
176.92 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 0.01 | - | - | 84661020 | ||
176.92 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 0.01 | - | - | 84661020 | ||
176.92 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 0.009 | - | - | 84661020 | ||
176.92 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 0.009 | - | - | 84661020 | ||
176.92 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 0.008 | - | - | 84661020 | ||
176.92 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 0.008 | - | - | 84661020 | ||
176.92 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 0.007 | - | - | 84661020 | ||
176.92 € | 1 | auf Anfrage | BD1 = 21.00 mm | OAL = 31.50 | Ja | 0.043 | ER20 | DCONWS = 3.50 mm | 84661020 | ||
176.92 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 0.047 | - | - | 84661020 | ||
176.92 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 0.043 | - | - | 84661020 | ||
176.92 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 0.044 | - | - | 84661020 | ||
176.92 € | 1 | auf Anfrage | BD1 = 21.00 mm | OAL = 31.50 | Ja | 0.043 | ER20 | DCONWS = 5.50 mm | 84661020 | ||
176.92 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 0.042 | - | - | 84661020 | ||
176.92 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 0.042 | - | - | 84661020 | ||
176.92 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 0.041 | - | - | 84661020 | ||
176.92 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 0.039 | - | - | 84661020 | ||
176.92 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 0.039 | - | - | 84661020 | ||
176.92 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 0.035 | - | - | 84661020 | ||
193.85 € | 1 | auf Anfrage | BD1 = 26.00 mm | OAL = 34.00 | Ja | 0.074 | ER25 | DCONWS = 06.00 mm | 84661020 | ||
193.85 € | 1 | auf Anfrage | BD1 = 26.00 mm | OAL = 34.00 | Ja | 0.074 | ER25 | DCONWS = 7.00 mm | 84661020 | ||
193.85 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 0.077 | - | - | 84661020 | ||
193.85 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 0.077 | - | - | 84661020 | ||
193.85 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 0.074 | - | - | 84661020 | ||
193.85 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 0.071 | - | - | 84661020 | ||
193.85 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 0.071 | - | - | 84661020 | ||
193.85 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 0.067 | - | - | 84661020 | ||
193.85 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 0.065 | - | - | 84661020 | ||
193.85 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 0.057 | - | - | 84661020 | ||
193.85 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 0.047 | - | - | 84661020 | ||
252.31 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 0.281 | - | - | 84661020 | ||
252.31 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 0.283 | - | - | 84661020 | ||
252.31 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 0.275 | - | - | 84661020 | ||
252.31 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 0.265 | - | - | 84661020 | ||
252.31 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 0.248 | - | - | 84661020 | ||
252.31 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 0.234 | - | - | 84661020 | ||
252.31 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 0.213 | - | - | 84661020 | ||
278.46 € | 1 | auf Anfrage | BD1 = 52,00 mm / LF = 14,00 mm | OAL = 60.00 | Ja | 0.568 | ER50 | CZCWS = 22.00 x 18.00 mm | 84669360 | ||
278.46 € | 1 | auf Anfrage | BD1 = 52,00 mm / LF = 14,00 mm | OAL = 60.00 | Ja | 0.48 | ER50 | CZCWS = 25.00 x 20.00 mm | 84669360 | ||
278.46 € | 1 | auf Anfrage | BD1 = 52,00 mm / LF = 14,00 mm | OAL = 60.00 | Ja | 0.54 | ER50 | CZCWS = 28.00 x 22.00 mm | 84669360 | ||
278.46 € | 1 | auf Anfrage | BD1 = 52,00 mm / LF = 14,00 mm | OAL = 60.00 | Ja | 0.503 | ER50 | CZCWS = 32.00 x 24.00 mm | 84669360 | ||
176.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 0.009 | - | - | 84661020 | ||
176.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 0.009 | - | - | 84661020 | ||
176.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 0.008 | - | - | 84661020 | ||
176.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 0.044 | - | - | 84661020 | ||
176.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 0.043 | - | - | 84661020 | ||
176.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | BD1 = 21.01 mm | OAL = 31.50 | Ja | 0.043 | ER20 | DCONWS = 9.32 mm | 84661020 | ||
176.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 0.043 | - | - | 84661020 | ||
176.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 0.042 | - | - | 84661020 | ||
176.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 0.036 | - | - | 84661020 | ||
176.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 0.04 | - | - | 84661020 | ||
176.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | BD1 = 21.01 mm | OAL = 31.50 | Ja | 0.043 | ER20 | DCONWS = 8.18 mm | 84661020 | ||
193.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 0.074 | - | - | 84661020 | ||
193.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 0.079 | - | - | 84661020 | ||
193.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | BD1 = 26.01 mm | OAL = 33.99 | Ja | 0.074 | ER25 | DCONWS = 11.10 mm | 84661020 | ||
193.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 0.053 | - | - | 84661020 | ||
193.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 0.078 | - | - | 84661020 | ||
193.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 0.078 | - | - | 84661020 | ||
193.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 0.066 | - | - | 84661020 | ||
193.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 0.075 | - | - | 84661020 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | eClass-5.1 | 21021101 | Ausführung | ER-Spannzangenfutter |
---|---|---|---|---|---|
Hersteller | SANDVIK COROMANT | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Andere Designs
Gesamtlänge l1 / l21(mm)
Kühlschmierstoff
Zolltarifgewicht(kg)
Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße
Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße
Anzahl
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften