Teilenummer
|
---|
C3MAS25125 |
C4MAS25140 |
C5MAS32145 |
C6MAS40180 |
C8MAS40240 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarif - Gewicht (kg) | Gesamtlänge l1 / l21 | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.62 | 125 | Coromant Capto C3 | ø 25.00 mm | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.85 | 140 | Coromant Capto C4 | ø 25.00 mm | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.3 | 145 | Coromant Capto C5 | ø 32.00 mm | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 2.4 | 180 | Coromant Capto C6 | ø 40.00 mm | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 4.05 | 240 | Coromant Capto C8 | ø 40.00 mm |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 90318080 |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21029112 | Klammer: Entwurf | Neutral | Ausführung | Lehrdorn |
Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarif - Gewicht(kg)
Gesamtlänge l1 / l21
Größe des Maschinenfutters / der Buchse
Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften