SANDVIK ISO 7388-1 auf Dorn mit Antriebsschrauben Adapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
I40X10032045
I40X22040050
I40X32063070
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Gesamtlänge l1 / l21
(mm)
Halterung: Abmessung L Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose

534.92 €

1 5 Arbeitstage 1LF = 45.00LB1 = 24.50X10

589.00 €

1 5 Arbeitstage 1.15LF = 50.00LB1 = 29.50X22

711.77 €

1 5 Arbeitstage 1.9LF = 70.00LB1 = 50.50X32

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Coolant Ja Andere Designs BD2 = 63.50 mm Zolltarif - Gewicht pro 1
Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 84669360 Größe des Maschinenfutters / der Buchse Steilkegel 40 - ISO 7388-1 ( DIN 69871-ADB )
eClass-5.1 21021104 Klammer: Entwurf Neutral Ausführung Steilkegelbefestigung
Hersteller SANDVIK Coromant Zolltarif - Herkunftsland DE

Technischer Support