Teilenummer
|
---|
260425M1 |
260431M1 |
260435M1 |
260440M1 |
260450M1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Fräserdurchmesser Dc (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Schneidewerkzeug: Einbaugröße Dmm (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 11.5 | 425M-1 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 20 | 431M-1 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 355 | 29 | 435M-1 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 39 | 440M-1 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 500 | 67 | 450M-1 |
Loading...
Zolltarifliche Warennummer | 84669360 | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Schneidewerkzeug: Montageart | CAP-Entwurf |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21019106 | Anwendung Fräsen | Zubehör | Typ des Schneidwerkzeugs | Stützkörper für AUTO-Fräser |
Hersteller | SANDVIK COROMANT | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Fräserdurchmesser Dc(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Schneidewerkzeug: Einbaugröße Dmm(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften