Teilenummer
|
---|
393CGP200372 |
393CGP200672 |
393CGP200872 |
393CGP201072 |
393CGP201272 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Halterung: Abmessung L | Kühlschmierstoff | Zolltarifgewicht (kg) | Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | LSC = 28.00 | Ja | 0.134 | DCONWS = 3.00 mm | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 0.1 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 0.1 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 0.1 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 0.1 | - |
Loading...
Gesamtlänge l1 / l21(mm) | 72 | Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße | DCONMS = 20.00 mm | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21029110 | Ausführung | Zylindrische Spannhülse | Hersteller | SANDVIK COROMANT |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Anzahl | 84661020 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Halterung: Abmessung L
Kühlschmierstoff
Zolltarifgewicht(kg)
Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften