SANDVIK Coromant Capto auf Dorn gedämpfter Adapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C8-391.06-32 320

Teilenummer
C8-391.06-32 320
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Minimum Machining Diameter 99 Selfishly Neutral Overall Length L1 420
Art der Verarbeitung Schruppbearbeitung - Bohrungstoleranz IT9 Halterung: L-Maß 320 Kühlschmierstoff Ja
Zolltarifgewicht(kg) 14.4 Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße Coromant Capto C8 Zolltarifgewichtseinheit kg
Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße 391.69A*-7 eClass-5.1 21021105 Bohrbereich Dc min - max ø 99.00 - 150.00 mm
Ausführung Schwingungsgedämpfte Halterung Hersteller SANDVIK COROMANT Zolltarifgewicht pro 1
Anzahl 84669360 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK Coromant Capto auf Dorn gedämpfter Adapter, die Teilenummer ist C8-391.06-32 320.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C8-391.06-32 320.

Technischer Support