Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter | Halterung: Verstellwinkel | Zolltarifgewicht (kg) | Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße | Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße | Bohrbereich Dc min - max | Halterung: Typ WPL | Halterung: WPL-Größe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 89 | 90° | 2.08 | Coromant Capto C6 | CC* -12 | 89.00-max.116.00mm | CC* | 12 04 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 89 | 90° | 2.99 | Coromant Capto C8 | CC* -12 | 89.00-max.116.00mm | CC* | 12 04 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 89 | 84° | 2.08 | Coromant Capto C6 | SP*BR -12 10 | 89.00-max.116.00mm | SP*BR | 12 10 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 89 | 84° | 2.99 | Coromant Capto C8 | SP*BR -12 10 | 89.00-max.116.00mm | SP*BR | 12 10 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 115 | 90° | 2.38 | Coromant Capto C6 | CC* -12 | 115.00-max.150.00mm | CC* | 12 04 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 115 | 90° | 3.63 | Coromant Capto C8 | CC* -12 | 115.00-max.150.00mm | CC* | 12 04 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 115 | 84° | 2.38 | Coromant Capto C6 | SP*BR -12 10 | 115.00-max.150.00mm | SP*BR | 12 10 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 115 | 90° | 3.63 | Coromant Capto C8 | SP*BR -12 10 | 115.00-max.150.00mm | SP*BR | 12 10 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 90° | 0.26 | Coromant Capto C3 | CC* -06 | 29 | CC* | 06 02 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 90° | 0.07 | EH20 Schraubkupplung | CC* -06 | 29 | CC* | 06 02 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 84° | 0.26 | Coromant Capto C3 | SP*BR -06 06 | 29 | SP*BR | 06 06 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 84° | 0.07 | EH20 Schraubkupplung | SP*BR -06 06 | 29 | SP*BR | 06 06 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 28 | 90° | 0.36 | Coromant Capto C3 | CC* -06 | 28.00-max.36.00mm | CC* | 06 02 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 90° | 0.11 | EH25 Schraubkupplung | CC* -06 | 36 | CC* | 06 02 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 28 | 84° | 0.36 | Coromant Capto C3 | SP*BR -06 06 | 28.00-max.36.00mm | SP*BR | 06 06 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 84° | 0.11 | EH25 Schraubkupplung | SP*BR -06 06 | 36 | SP*BR | 06 06 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 90° | 0.27 | Coromant Capto C3 | CC* -09 | 35.00-max.45.00mm | CC* | 09 T3 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 90° | 0.56 | Coromant Capto C4 | CC* -09 | 35.00-max.45.00mm | CC* | 09 T3 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 84° | 0.27 | Coromant Capto C3 | SP*BR -08 08 | 35.00-max.45.00mm | SP*BR | 08 08 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 84° | 0.56 | Coromant Capto C4 | SP*BR -08 08 | 35.00-max.45.00mm | SP*BR | 08 08 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 44 | 90° | 0.48 | Coromant Capto C4 | CC* -09 | 44.00-max.56.00mm | CC* | 09 T3 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 44 | 90° | 1.03 | Coromant Capto C5 | CC* -09 | 44.00-max.56.00mm | CC* | 09 T3 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 44 | 84° | 0.48 | Coromant Capto C4 | SP*BR -08 08 | 44.00-max.56.00mm | SP*BR | 08 08 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 44 | 84° | 1.03 | Coromant Capto C5 | SP*BR -08 08 | 44.00-56.00mm | SP*BR | 08 08 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 55 | 90° | 0.86 | Coromant Capto C5 | CC* -12 | 55.00-max.71.00mm | CC* | 12 04 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 55 | 90° | 1.94 | Coromant Capto C6 | CC* -12 | 55.00-max.71.00mm | CC* | 12 04 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 55 | 84° | 0.86 | Coromant Capto C5 | SP*BR -12 10 | 55.00-max.71.00mm | SP*BR | 12 10 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 55 | 84° | 1.94 | Coromant Capto C6 | SP*BR -12 10 | 55.00-max.71.00mm | SP*BR | 12 10 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | 90° | 1.23 | Coromant Capto C5 | CC* -12 | 70.00-max.90.00mm | CC* | 12 04 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | 90° | 1.58 | Coromant Capto C6 | CC* -12 | 70.00-max.90.00mm | CC* | 12 04 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | 84° | 1.23 | Coromant Capto C5 | SP*BR -12 10 | 70.00-max.90.00mm | SP*BR | 12 10 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | 84° | 1.58 | Coromant Capto C6 | SP*BR -12 10 | 70.00-max.90.00mm | SP*BR | 12 10 |
Loading...
Selfishly | Rechte Hand | Kühlschmierstoff | Ja | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Halterung: F-Maß | einstellbar | eClass-5.1 | 21021105 | Halterung: Spanntechnik | Schraubklemmsystem |
Ausführung | Zweischneidiges Bohrwerkzeug | Externe oder interne Bearbeitung | Bohren | Hersteller | SANDVIK COROMANT |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Anzahl | 84661038 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Minimum Machining Diameter
Halterung: Verstellwinkel
Zolltarifgewicht(kg)
Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße
Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße
Bohrbereich Dc min - max
Halterung: Typ WPL
Halterung: WPL-Größe
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften