Teilenummer
|
---|
392647XL5040 |
A392647XL5040 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarifgewicht (kg) | Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße | Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße | Anzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8.93 | Steilkegel 50 - ISO7388.1/MAS-BT 403 | ø 40.00 mm | 84669360 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8.17 | Steilkegel 40 - CAT-V-Flansch | ø 40.01 mm | 82075050 |
Loading...
Selfishly | Neutral | Kühlschmierstoff | Ja - durch das Zentrum | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21021104 | Ausführung | Zentrierdorn | Hersteller | SANDVIK COROMANT |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarifgewicht(kg)
Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße
Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße
Anzahl
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften